Schleifscheibe【10 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Abrasive AC
  • Abrasive PA
[Features]
· Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA1521
NA1531
NA1541
NA1542
NA1701
NA1702
NA1711
NA1721
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

15.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19330001.6120PA4580120532590499-7310111PK (10 pcs)

16.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22280001.6120PA4580120532651499-7328151PK (10 pcs)

17.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 25250001.6120PA4580120532712499-7336181PK (10 pcs)

16.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25250003120PA4580120532736499-7344381PK (10 pcs)

39.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16120002.3100AC4580120532774499-7352101PK (10 pcs)

59.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16120003100AC4580120532798499-7361101PK (10 pcs)

59.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19100002.3100AC4580120532811499-7379121PK (10 pcs)

59.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2280002.3100AC4580120532859499-7387181PK (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole Diameter(mm) 1.8 Shape Wheel Number Contained In A Packet 1PK (10 pcs)

Technischer Support