Diamantdraht

Diamantdraht
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for machining of narrow groove-shaped curved surfaces.
· The wire can be bent to the required angle (R) before use.
[Applications]
· For punching groove machining.
· For polishing of grooves.
· For polishing of narrow places.

(i)Hinweis

  • Be sure to wear safety equipment such as dustproof glasses, masks and protective gloves during work. Use with a light touch on the workpiece, and wash well with a brush if clogged.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDW04-600

Teilenummer
TDW04-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Overall Length(mm) 130 Particle Size(#) 600
Blade Length(mm) 70 Shape Wire diameter 0.4 mm JAN code 4989999390605
Trusco Code 764-4914 Mass(g) 0.8

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantdraht, die Teilenummer ist TDW04-600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDW04-600.

Technischer Support