• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kanon Drehmoment-Schlüssel, Einzelfunktion, austauschbarer Kopf, N-SPCK-Ausführung

Kanon Drehmoment-Schlüssel, Einzelfunktion, austauschbarer Kopf, N-SPCK-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· If set to a fixed torque value, the extensive variety of head replacements enable smooth work.
· The head can be exchanged with a ratchet, wrench, offset wrench, and hex wrench.
· By exchanging the head, various bolts (nuts) can be tightened within the capacity range.
· A single function type suitable for repetitive work with the same torque value.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.
· Types with grips are H type and A type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N6SPCK
N12SPCK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)

90.38 €

1 16 Arbeitstage 2 to 61 pc.

93.96 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4 to 121 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Einzelfunktionsausführung Kopf Auswechselbar Verfügbar Gesamtlänge(mm) 161
Nutzlänge(mm) 160 Reibung Zeiger (J/N) NA Passender Ersatzkopf 120Q・230Q、S、R、H
Kopf Teil (L1)(mm) 45 Kopf Teil (L2)(mm) 13 Kopf Teil (ØD1)(mm) 10
Hauptkörper (A)(mm) 18.2 Hauptkörper (B)(mm) 9.6 Hauptkörper (ØC)(mm) 15(26.5)
Masse(g) 150 1 pc.

Technischer Support