NAKANE-Drehmaschine, Hochgeschwindigkeit, wasserdichte Ausführung, LF, TP, mit kaltgestanzter Mutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LF2-TP-N
LF3-TP-N
LF4-TP-N
LF5-TP-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Nut mass
(g)
Nut Outer Diameter
(mm)

321.99 €

1 8 Arbeitstage 29.566.527.76128.530.8432.524260130φ34.7

377.30 €

1 8 Arbeitstage 3285.534.78155.551.053828510130φ34.7

501.17 €

1 8 Arbeitstage 47.5107.84510208.361.0753401210380φ45

840.36 €

1 8 Arbeitstage 531366214261.57.31.0972.5542860860φ62

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

θ(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.0025

Technischer Support