FERROPLEX-Kombihammer, Schlosser- und Schonhammer in Einem

FERROPLEX-Kombihammer, Schlosser- und Schonhammer in Einem
[Merkmale] Für Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten usw. in Fabriken und auf Baustellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3677.030
3677.035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Länge komplett
(mm)

36.05 €

1 3 Arbeitstage 1030290

36.76 €

1 5 Arbeitstage 1035295

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Einhandhammer Länge Kopf(mm) 104 Material Kopf Nylon
Material Griff Stahlrohr Ausführung Hammer Einsatz Nylon, weiß
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support