Teilenummer
|
---|
TCBT9200 |
TCBT9200K |
TCBT9220 |
TCBT9220D |
TCBT9400 |
TCBT9400C |
TCBT9400K |
TCBT9600C |
TCBT9600K |
TCBT9700-8 |
TCBT9700C |
TCBT9700D-8 |
TCBT9700K |
TCBT9800 |
TCBT9800-6 |
TCBT9800D |
TCBTDX970-8 |
TCBTDX980 |
TCBTTA940 |
TCBTTA980 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 13 | 38 | - | ||
22.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 13 | 38 | - | ||
19.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 6 | 38 | - | ||
19.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 6 | 38 | - | ||
36.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 6 | 16 | 50 | - | ||
37.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 16 | 50 | - | ||
41.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 16 | 50 | - | ||
39.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | ||
44.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | ||
50.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
50.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | - | ||
50.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
57.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | - | ||
61.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
61.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | - | ||
61.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
50.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
61.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
45.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Aluminiumschnitt | 6 | 19 | 50 | - | ||
82.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Aluminiumschnitt | 16 | 25 | 70 | 8 |
Loading...
Shape | Abgerundete Holzspitze |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften