Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FT1003-AC100 |
FT1003-WA120 |
FT1003AC46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 20 | 6 Arbeitstage | General steel | 100 | Schleifkörper AC | ||
2.91 € | 20 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 120 | Schleifkörper WA | ||
11.24 € | 20 | 5 Arbeitstage | General steel | 46 | Schleifkörper AC |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften