Teilenummer
|
---|
4012M.43-17 |
4012M.43-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen der gegenüberliegenden Seite (mm) | Abmessungen der Welle (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 17 | 101 | ||
23.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 22 | 145 |
Loading...
Artikelausführung | Steckdose Bit (für Elektroschrauber) | Einfügung Winkel(mm) | 12.7 | Gesamtlänge(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungsdetails | Sechskantausführung | Größe der Spitze | 23mm | Außen-ø(mm) | 26 |
Schraube Tiefe(mm) | 11.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm)
Abmessungen der Welle(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften