Polierstift mit Gummibindung DOXH, Spitzbogen

Polierstift mit Gummibindung DOXH, Spitzbogen
[Features]
· A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
· Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
[Applications]
· Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
· For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DOXH-814

Teilenummer
DOXH-814
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.94 €

10 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 800 Shaft Diameter(mm) 3
Grindstone section external diameter(mm) 8 Grindstone section length(mm) 20 Shape Bullet Nose
Maximum Engine Speed(min-1) 30000

Sie befinden sich auf der Seite für Polierstift mit Gummibindung DOXH, Spitzbogen, die Teilenummer ist DOXH-814.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DOXH-814.

Technischer Support