Eisenbacke für Kitagawa (kleiner Durchmesser, Standard) 【3 Stk. pro Packung】

Eisenbacke für Kitagawa (kleiner Durchmesser, Standard)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Weiche Backen für Kitagawa Corporation.
Breite (mm): 100
Tiefe (mm): 35
Höhe (mm): 42

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HO-8S-H42

Teilenummer
HO-8S-H42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.00 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 100 Depth(mm) 35 Height(mm) 42

Sie befinden sich auf der Seite für Eisenbacke für Kitagawa (kleiner Durchmesser, Standard) , die Teilenummer ist HO-8S-H42.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HO-8S-H42.

Technischer Support