Aquabohrer-EX Schmierbohrung 15D AQDEXOH15D

Aquabohrer-EX Schmierbohrung 15D AQDEXOH15D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 15 times the drill diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXOH15D0100
AQDEXOH15D0110
AQDEXOH15D0120
AQDEXOH15D0130
AQDEXOH15D0140
AQDEXOH15D0150
AQDEXOH15D0160
AQDEXOH15D0170
AQDEXOH15D0180
AQDEXOH15D0190
AQDEXOH15D0200
AQDEXOH15D0210
AQDEXOH15D0220
AQDEXOH15D0230
AQDEXOH15D0240
AQDEXOH15D0250
AQDEXOH15D0260
AQDEXOH15D0270
AQDEXOH15D0280
AQDEXOH15D0290
AQDEXOH15D0300
AQDEXOH15D0310
AQDEXOH15D0320
AQDEXOH15D0330
AQDEXOH15D0340
AQDEXOH15D0350
AQDEXOH15D0360
AQDEXOH15D0370
AQDEXOH15D0380
AQDEXOH15D0390
AQDEXOH15D0400
AQDEXOH15D0410
AQDEXOH15D0420
AQDEXOH15D0430
AQDEXOH15D0440
AQDEXOH15D0450
AQDEXOH15D0460
AQDEXOH15D0470
AQDEXOH15D0480
AQDEXOH15D0490
AQDEXOH15D0500
AQDEXOH15D0510
AQDEXOH15D0520
AQDEXOH15D0530
AQDEXOH15D0540
AQDEXOH15D0550
AQDEXOH15D0560
AQDEXOH15D0570
AQDEXOH15D0580
AQDEXOH15D0590
AQDEXOH15D0600
AQDEXOH15D0610
AQDEXOH15D0620
AQDEXOH15D0630
AQDEXOH15D0640
AQDEXOH15D0650
AQDEXOH15D0660
AQDEXOH15D0670
AQDEXOH15D0680
AQDEXOH15D0690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

149.58 €

1 6 Arbeitstage 118663

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.120713

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.222713

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.323713

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.425713

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.527713

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.629803

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.731803

156.77 €

1 9 Arbeitstage 1.832803

149.58 €

1 6 Arbeitstage 1.934803

149.58 €

1 6 Arbeitstage 236803

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.138933

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.240933

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.341933

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.443933

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.545933

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.6471043

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.7491043

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.8501043

149.58 €

1 6 Arbeitstage 2.9521043

159.65 €

1 6 Arbeitstage 3541043

159.65 €

1 6 Arbeitstage 3.1631134

159.65 €

1 6 Arbeitstage 3.2631134

159.65 €

1 6 Arbeitstage 3.3631134

159.65 €

1 6 Arbeitstage 3.4631134

159.65 €

1 6 Arbeitstage 3.5631134

163.97 €

1 6 Arbeitstage 3.6721224

163.97 €

1 6 Arbeitstage 3.7721224

163.97 €

1 6 Arbeitstage 3.8721224

163.97 €

1 6 Arbeitstage 3.9721224

163.97 €

1 6 Arbeitstage 4721224

168.30 €

1 6 Arbeitstage 4.1811315

168.30 €

1 6 Arbeitstage 4.2811315

168.30 €

1 6 Arbeitstage 4.3811315

168.30 €

1 6 Arbeitstage 4.4811315

168.30 €

1 6 Arbeitstage 4.5811315

171.18 €

1 6 Arbeitstage 4.6901405

171.18 €

1 6 Arbeitstage 4.7901405

171.18 €

1 6 Arbeitstage 4.8901405

171.18 €

1 6 Arbeitstage 4.9901405

171.18 €

1 6 Arbeitstage 5901405

181.26 €

1 6 Arbeitstage 5.1991496

181.26 €

1 6 Arbeitstage 5.2991496

181.26 €

1 6 Arbeitstage 5.3991496

181.26 €

1 6 Arbeitstage 5.4991496

181.26 €

1 6 Arbeitstage 5.5991496

192.78 €

1 6 Arbeitstage 5.61081586

192.78 €

1 6 Arbeitstage 5.71081586

192.78 €

1 6 Arbeitstage 5.81081586

192.78 €

1 6 Arbeitstage 5.91081586

192.78 €

1 6 Arbeitstage 61081586

201.42 €

1 6 Arbeitstage 6.11171677

201.42 €

1 6 Arbeitstage 6.21171677

201.42 €

1 6 Arbeitstage 6.31171677

201.42 €

1 6 Arbeitstage 6.41171677

201.42 €

1 6 Arbeitstage 6.51171677

213.67 €

1 6 Arbeitstage 6.61261767

213.67 €

1 6 Arbeitstage 6.71261767

213.67 €

1 6 Arbeitstage 6.81261767

213.67 €

1 6 Arbeitstage 6.91261767

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Technischer Support