Aquabohrer EX Schmierbohrung 30 D-AQDEXOH30D

Aquabohrer EX Schmierbohrung 30 D-AQDEXOH30D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 30 times the drill diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXOH30D0300
AQDEXOH30D0310
AQDEXOH30D0320
AQDEXOH30D0330
AQDEXOH30D0340
AQDEXOH30D0350
AQDEXOH30D0360
AQDEXOH30D0370
AQDEXOH30D0380
AQDEXOH30D0390
AQDEXOH30D0400
AQDEXOH30D0410
AQDEXOH30D0420
AQDEXOH30D0430
AQDEXOH30D0440
AQDEXOH30D0450
AQDEXOH30D0460
AQDEXOH30D0470
AQDEXOH30D0480
AQDEXOH30D0490
AQDEXOH30D0500
AQDEXOH30D0510
AQDEXOH30D0520
AQDEXOH30D0530
AQDEXOH30D0540
AQDEXOH30D0550
AQDEXOH30D0560
AQDEXOH30D0570
AQDEXOH30D0580
AQDEXOH30D0590
AQDEXOH30D0600
AQDEXOH30D0610
AQDEXOH30D0620
AQDEXOH30D0630
AQDEXOH30D0640
AQDEXOH30D0650
AQDEXOH30D0660
AQDEXOH30D0670
AQDEXOH30D0680
AQDEXOH30D0690
AQDEXOH30D0700
AQDEXOH30D0710
AQDEXOH30D0720
AQDEXOH30D0730
AQDEXOH30D0740
AQDEXOH30D0750
AQDEXOH30D0760
AQDEXOH30D0770
AQDEXOH30D0780
AQDEXOH30D0790
AQDEXOH30D0800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

235.27 €

1 6 Arbeitstage 3991493

228.78 €

1 6 Arbeitstage 3.11161664

228.78 €

1 6 Arbeitstage 3.21161664

228.78 €

1 6 Arbeitstage 3.31161664

228.78 €

1 6 Arbeitstage 3.41161664

228.78 €

1 6 Arbeitstage 3.51161664

235.27 €

1 6 Arbeitstage 3.61321824

235.27 €

1 6 Arbeitstage 3.71321824

235.27 €

1 6 Arbeitstage 3.81321824

235.27 €

1 6 Arbeitstage 3.91321824

235.27 €

1 6 Arbeitstage 41321824

238.87 €

1 6 Arbeitstage 4.11491995

238.87 €

1 6 Arbeitstage 4.21491995

238.87 €

1 6 Arbeitstage 4.31491995

238.87 €

1 6 Arbeitstage 4.41491995

238.87 €

1 6 Arbeitstage 4.51491995

253.26 €

1 6 Arbeitstage 4.61652155

253.26 €

1 6 Arbeitstage 4.71652155

253.26 €

1 6 Arbeitstage 4.81652155

253.26 €

1 6 Arbeitstage 4.91652155

253.26 €

1 6 Arbeitstage 51652155

269.11 €

1 6 Arbeitstage 5.11822326

269.11 €

1 6 Arbeitstage 5.21822326

269.11 €

1 6 Arbeitstage 5.31822326

269.11 €

1 6 Arbeitstage 5.41822326

269.11 €

1 6 Arbeitstage 5.51822326

282.79 €

1 6 Arbeitstage 5.61982486

282.79 €

1 6 Arbeitstage 5.71982486

282.79 €

1 6 Arbeitstage 5.81982486

282.79 €

1 6 Arbeitstage 5.91982486

282.79 €

1 6 Arbeitstage 61982486

298.63 €

1 6 Arbeitstage 6.12152657

298.63 €

1 6 Arbeitstage 6.22152657

298.63 €

1 6 Arbeitstage 6.32152657

298.63 €

1 6 Arbeitstage 6.42152657

298.63 €

1 6 Arbeitstage 6.52152657

311.60 €

1 6 Arbeitstage 6.62312817

311.60 €

1 6 Arbeitstage 6.72312817

311.60 €

1 6 Arbeitstage 6.82312817

311.60 €

1 6 Arbeitstage 6.92312817

311.60 €

1 6 Arbeitstage 72312817

346.16 €

1 9 Arbeitstage 7.12482988

329.59 €

1 6 Arbeitstage 7.22482988

329.59 €

1 6 Arbeitstage 7.32482988

329.59 €

1 6 Arbeitstage 7.42482988

329.59 €

1 6 Arbeitstage 7.52482988

345.44 €

1 6 Arbeitstage 7.62643148

345.44 €

1 6 Arbeitstage 7.72643148

345.44 €

1 6 Arbeitstage 7.82643148

345.44 €

1 6 Arbeitstage 7.92643148

345.44 €

1 6 Arbeitstage 82643148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Technischer Support