Aquabohrer EX Schmierbohrung Pilot AQDEXOHPLT

Aquabohrer EX Schmierbohrung Pilot AQDEXOHPLT
[Features]
· Drill for drilling guide holes.
· High bite performance guide hole improves centering during deep hole drilling, giving improved drilling performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXOHPLT01015
AQDEXOHPLT01115
AQDEXOHPLT01215
AQDEXOHPLT01315
AQDEXOHPLT01415
AQDEXOHPLT01515
AQDEXOHPLT01615
AQDEXOHPLT01715
AQDEXOHPLT01815
AQDEXOHPLT01915
AQDEXOHPLT02015
AQDEXOHPLT02115
AQDEXOHPLT02215
AQDEXOHPLT02315
AQDEXOHPLT02415
AQDEXOHPLT02515
AQDEXOHPLT02615
AQDEXOHPLT02715
AQDEXOHPLT02815
AQDEXOHPLT02915
AQDEXOHPLT0303
AQDEXOHPLT0313
AQDEXOHPLT0323
AQDEXOHPLT0333
AQDEXOHPLT0343
AQDEXOHPLT0353
AQDEXOHPLT0363
AQDEXOHPLT0373
AQDEXOHPLT0383
AQDEXOHPLT0393
AQDEXOHPLT0413
AQDEXOHPLT0423
AQDEXOHPLT0433
AQDEXOHPLT0443
AQDEXOHPLT0453
AQDEXOHPLT0463
AQDEXOHPLT0473
AQDEXOHPLT0483
AQDEXOHPLT0493
AQDEXOHPLT0503
AQDEXOHPLT0513
AQDEXOHPLT0523
AQDEXOHPLT0533
AQDEXOHPLT0543
AQDEXOHPLT0553
AQDEXOHPLT0563
AQDEXOHPLT0573
AQDEXOHPLT0583
AQDEXOHPLT0593
AQDEXOHPLT0603
AQDEXOHPLT0613
AQDEXOHPLT0623
AQDEXOHPLT0633
AQDEXOHPLT0643
AQDEXOHPLT0653
AQDEXOHPLT0663
AQDEXOHPLT0673
AQDEXOHPLT0683
AQDEXOHPLT0693
AQDEXOHPLT0703
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.0153.3543

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.1153.6563

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.2153.9563

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.3154.2563

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.4154.6563

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.5154.9563

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.6155.2603

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.7155.5603

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.8155.8603

104.84 €

1 6 Arbeitstage 1.9156.2603

109.99 €

1 6 Arbeitstage 2.0159603

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.11511633

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.21511633

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.31511633

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.41512633

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.51512633

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.61512683

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.71514683

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.81514683

104.84 €

1 6 Arbeitstage 2.91514683

121.32 €

1 6 Arbeitstage 3.0314683

115.14 €

1 6 Arbeitstage 3.1315724

115.14 €

1 6 Arbeitstage 3.2315724

115.14 €

1 6 Arbeitstage 3.3315724

115.14 €

1 6 Arbeitstage 3.4316724

124.42 €

1 6 Arbeitstage 3.5316724

118.24 €

1 6 Arbeitstage 3.6316724

118.24 €

1 6 Arbeitstage 3.7318724

118.24 €

1 6 Arbeitstage 3.8318724

118.24 €

1 6 Arbeitstage 3.9318724

126.49 €

1 6 Arbeitstage 4.1319805

126.49 €

1 6 Arbeitstage 4.2319805

126.49 €

1 6 Arbeitstage 4.3319805

126.49 €

1 6 Arbeitstage 4.4321805

127.51 €

1 6 Arbeitstage 4.5321805

127.51 €

1 6 Arbeitstage 4.6321805

127.51 €

1 6 Arbeitstage 4.7322805

127.51 €

1 6 Arbeitstage 4.8322805

127.51 €

1 6 Arbeitstage 4.9322805

135.76 €

1 6 Arbeitstage 5.0323805

135.76 €

1 6 Arbeitstage 5.1324826

135.76 €

1 6 Arbeitstage 5.2324826

135.76 €

1 6 Arbeitstage 5.3324826

135.76 €

1 6 Arbeitstage 5.4325826

96.28 €

1 6 Arbeitstage 5.5325826

96.28 €

1 6 Arbeitstage 5.6325826

96.28 €

1 6 Arbeitstage 5.7327826

96.28 €

1 6 Arbeitstage 5.8327826

96.28 €

1 6 Arbeitstage 5.9327826

107.45 €

1 6 Arbeitstage 6.0327826

102.76 €

1 6 Arbeitstage 6.1328887

102.76 €

1 6 Arbeitstage 6.2328887

102.76 €

1 6 Arbeitstage 6.3328887

102.76 €

1 6 Arbeitstage 6.4330887

104.92 €

1 6 Arbeitstage 6.5330887

104.92 €

1 6 Arbeitstage 6.6330887

104.92 €

1 6 Arbeitstage 6.7331887

104.92 €

1 6 Arbeitstage 6.8331887

104.92 €

1 6 Arbeitstage 6.9331887

113.57 €

1 6 Arbeitstage 7.0332887

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 150 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Technischer Support