Aquabohrer EX Schmierbohrung 3-Nut 3D-AQDEXOH3F3D

Aquabohrer EX Schmierbohrung 3-Nut 3D-AQDEXOH3F3D
[Features]
· 3-flute cutting edge with excellent cutting balance ideal for high-precision machining.
· Capable of highly-efficient hole drilling up to 3 times the drill diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXOH3F3D0300
AQDEXOH3F3D0310
AQDEXOH3F3D0320
AQDEXOH3F3D0330
AQDEXOH3F3D0340
AQDEXOH3F3D0350
AQDEXOH3F3D0360
AQDEXOH3F3D0370
AQDEXOH3F3D0380
AQDEXOH3F3D0390
AQDEXOH3F3D0400
AQDEXOH3F3D0410
AQDEXOH3F3D0420
AQDEXOH3F3D0430
AQDEXOH3F3D0440
AQDEXOH3F3D0450
AQDEXOH3F3D0460
AQDEXOH3F3D0470
AQDEXOH3F3D0480
AQDEXOH3F3D0490
AQDEXOH3F3D0500
AQDEXOH3F3D0510
AQDEXOH3F3D0520
AQDEXOH3F3D0530
AQDEXOH3F3D0540
AQDEXOH3F3D0550
AQDEXOH3F3D0560
AQDEXOH3F3D0570
AQDEXOH3F3D0580
AQDEXOH3F3D0590
AQDEXOH3F3D0600
AQDEXOH3F3D0610
AQDEXOH3F3D0620
AQDEXOH3F3D0630
AQDEXOH3F3D0640
AQDEXOH3F3D0650
AQDEXOH3F3D0660
AQDEXOH3F3D0670
AQDEXOH3F3D0680
AQDEXOH3F3D0690
AQDEXOH3F3D0700
AQDEXOH3F3D0710
AQDEXOH3F3D0720
AQDEXOH3F3D0730
AQDEXOH3F3D0740
AQDEXOH3F3D0750
AQDEXOH3F3D0760
AQDEXOH3F3D0770
AQDEXOH3F3D0780
AQDEXOH3F3D0790
AQDEXOH3F3D0800
AQDEXOH3F3D0810
AQDEXOH3F3D0820
AQDEXOH3F3D0830
AQDEXOH3F3D0840
AQDEXOH3F3D0850
AQDEXOH3F3D0860
AQDEXOH3F3D0870
AQDEXOH3F3D0880
AQDEXOH3F3D0890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

96.28 €

1 6 Arbeitstage 317683

96.28 €

1 6 Arbeitstage 3.120724

96.28 €

1 6 Arbeitstage 3.220724

96.28 €

1 6 Arbeitstage 3.320724

96.28 €

1 6 Arbeitstage 3.420724

96.28 €

1 6 Arbeitstage 3.520724

99.88 €

1 6 Arbeitstage 3.622724

99.88 €

1 6 Arbeitstage 3.722724

99.88 €

1 6 Arbeitstage 3.822724

99.88 €

1 6 Arbeitstage 3.922724

99.88 €

1 6 Arbeitstage 422724

105.64 €

1 6 Arbeitstage 4.125805

105.64 €

1 6 Arbeitstage 4.225805

105.64 €

1 6 Arbeitstage 4.325805

105.64 €

1 6 Arbeitstage 4.425805

105.64 €

1 6 Arbeitstage 4.525805

106.36 €

1 6 Arbeitstage 4.627805

106.36 €

1 6 Arbeitstage 4.727805

106.36 €

1 6 Arbeitstage 4.827805

106.36 €

1 6 Arbeitstage 4.927805

106.36 €

1 6 Arbeitstage 527805

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.127826

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.227826

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.327826

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.427826

113.57 €

1 6 Arbeitstage 5.527826

115.73 €

1 6 Arbeitstage 5.630826

115.73 €

1 6 Arbeitstage 5.730826

115.73 €

1 6 Arbeitstage 5.830826

115.73 €

1 6 Arbeitstage 5.930826

115.73 €

1 6 Arbeitstage 630826

133.72 €

1 6 Arbeitstage 6.132887

133.72 €

1 6 Arbeitstage 6.232887

140.22 €

1 6 Arbeitstage 6.332887

133.72 €

1 6 Arbeitstage 6.432887

133.72 €

1 6 Arbeitstage 6.532887

136.61 €

1 6 Arbeitstage 6.635887

136.61 €

1 6 Arbeitstage 6.735887

136.61 €

1 6 Arbeitstage 6.835887

136.61 €

1 6 Arbeitstage 6.935887

136.61 €

1 6 Arbeitstage 735887

148.13 €

1 6 Arbeitstage 7.137948

148.13 €

1 6 Arbeitstage 7.237948

148.13 €

1 6 Arbeitstage 7.337948

148.13 €

1 6 Arbeitstage 7.437948

148.13 €

1 6 Arbeitstage 7.537948

151.01 €

1 6 Arbeitstage 7.640948

151.01 €

1 6 Arbeitstage 7.740948

151.01 €

1 6 Arbeitstage 7.840948

151.01 €

1 6 Arbeitstage 7.940948

151.01 €

1 6 Arbeitstage 840948

169.73 €

1 9 Arbeitstage 8.1421009

161.82 €

1 6 Arbeitstage 8.2421009

161.82 €

1 6 Arbeitstage 8.3421009

161.82 €

1 6 Arbeitstage 8.4421009

161.82 €

1 6 Arbeitstage 8.5421009

165.42 €

1 6 Arbeitstage 8.6451009

165.42 €

1 6 Arbeitstage 8.7451009

165.42 €

1 6 Arbeitstage 8.8451009

165.42 €

1 6 Arbeitstage 8.9451009

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 25~30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Technischer Support