Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 28 | 78 | 3 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 32 | 86 | 4 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 32 | 86 | 4 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 32 | 86 | 4 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 32 | 86 | 4 | ||
114.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 32 | 86 | 4 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 36 | 86 | 4 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 36 | 86 | 4 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 36 | 86 | 4 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 36 | 86 | 4 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 36 | 86 | 4 | ||
120.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 40 | 98 | 5 | ||
120.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 40 | 98 | 5 | ||
120.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 40 | 98 | 5 | ||
120.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 40 | 98 | 5 | ||
120.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 98 | 5 | ||
123.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 44 | 98 | 5 | ||
123.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 44 | 98 | 5 | ||
123.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 44 | 98 | 5 | ||
123.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 44 | 98 | 5 | ||
123.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 44 | 98 | 5 | ||
129.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 44 | 100 | 6 | ||
129.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 44 | 100 | 6 | ||
129.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 44 | 100 | 6 | ||
129.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 44 | 100 | 6 | ||
129.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 44 | 100 | 6 | ||
133.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 48 | 100 | 6 | ||
133.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 48 | 100 | 6 | ||
133.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 48 | 100 | 6 | ||
133.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 48 | 100 | 6 | ||
133.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 48 | 100 | 6 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 52 | 109 | 7 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 52 | 109 | 7 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 52 | 109 | 7 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 52 | 109 | 7 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 52 | 109 | 7 | ||
156.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 56 | 109 | 7 | ||
156.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 56 | 109 | 7 | ||
156.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 56 | 109 | 7 | ||
156.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 56 | 109 | 7 | ||
156.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 56 | 109 | 7 | ||
168.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 60 | 118 | 8 | ||
168.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 60 | 118 | 8 | ||
168.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 60 | 118 | 8 | ||
168.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 60 | 118 | 8 | ||
168.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 60 | 118 | 8 | ||
172.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 64 | 118 | 8 | ||
172.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 64 | 118 | 8 | ||
172.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 64 | 118 | 8 | ||
172.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 64 | 118 | 8 | ||
172.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 64 | 118 | 8 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 68 | 127 | 9 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 68 | 127 | 9 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 68 | 127 | 9 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 68 | 127 | 9 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 68 | 127 | 9 | ||
189.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 72 | 127 | 9 | ||
189.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 72 | 127 | 9 | ||
189.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 72 | 127 | 9 | ||
189.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 72 | 127 | 9 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | With/without Oil Hole | Verfügbar |
tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 25~30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | js6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften