Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 39 | 89 | 3 | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 46 | 96 | 4 | ||
163.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 52 | 102 | 4 | ||
168.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 59 | 109 | 5 | ||
171.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 65 | 115 | 5 | ||
181.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 72 | 122 | 6 | ||
192.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 78 | 128 | 6 | ||
201.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 85 | 135 | 7 | ||
213.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 91 | 141 | 7 | ||
223.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 98 | 148 | 8 | ||
235.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 104 | 154 | 8 | ||
247.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 111 | 161 | 9 | ||
254.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 117 | 167 | 9 | ||
272.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 124 | 174 | 10 | ||
284.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 180 | 10 | ||
297.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 137 | 197 | 11 | ||
310.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 143 | 203 | 11 | ||
323.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 150 | 210 | 12 | ||
335.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 156 | 216 | 12 | ||
390.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 169 | 229 | 13 | ||
428.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 182 | 242 | 14 | ||
475.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 195 | 255 | 15 | ||
519.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 208 | 268 | 16 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | With/without Oil Hole | Verfügbar |
tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 25~30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | js6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften