Aquabohrer-EX 3-Nut regelmäßig AQDEX3FR

Aquabohrer-EX 3-Nut regelmäßig AQDEX3FR
[Features]
· Uses 3-flute cutting edge with excellent cutting balance.
· Realizes high precision hole processing that is even possible without a reamer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEX3FR0300
AQDEX3FR0310
AQDEX3FR0320
AQDEX3FR0330
AQDEX3FR0340
AQDEX3FR0350
AQDEX3FR0360
AQDEX3FR0370
AQDEX3FR0380
AQDEX3FR0390
AQDEX3FR0400
AQDEX3FR0410
AQDEX3FR0420
AQDEX3FR0430
AQDEX3FR0440
AQDEX3FR0450
AQDEX3FR0460
AQDEX3FR0470
AQDEX3FR0480
AQDEX3FR0490
AQDEX3FR0500
AQDEX3FR0510
AQDEX3FR0520
AQDEX3FR0530
AQDEX3FR0540
AQDEX3FR0550
AQDEX3FR0560
AQDEX3FR0570
AQDEX3FR0580
AQDEX3FR0590
AQDEX3FR0600
AQDEX3FR0610
AQDEX3FR0620
AQDEX3FR0630
AQDEX3FR0640
AQDEX3FR0650
AQDEX3FR0660
AQDEX3FR0670
AQDEX3FR0680
AQDEX3FR0690
AQDEX3FR0700
AQDEX3FR0710
AQDEX3FR0720
AQDEX3FR0730
AQDEX3FR0740
AQDEX3FR0750
AQDEX3FR0760
AQDEX3FR0770
AQDEX3FR0780
AQDEX3FR0790
AQDEX3FR0800
AQDEX3FR0810
AQDEX3FR0820
AQDEX3FR0830
AQDEX3FR0840
AQDEX3FR0850
AQDEX3FR0860
AQDEX3FR0870
AQDEX3FR0880
AQDEX3FR0890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

113.07 €

1 6 Arbeitstage 319493

116.17 €

1 6 Arbeitstage 3.124604

116.17 €

1 6 Arbeitstage 3.224604

116.17 €

1 6 Arbeitstage 3.324604

116.17 €

1 6 Arbeitstage 3.424604

116.17 €

1 6 Arbeitstage 3.524604

121.32 €

1 6 Arbeitstage 3.627604

121.32 €

1 6 Arbeitstage 3.727604

121.32 €

1 6 Arbeitstage 3.827604

121.32 €

1 6 Arbeitstage 3.927604

121.32 €

1 6 Arbeitstage 427604

131.64 €

1 6 Arbeitstage 4.131765

131.64 €

1 6 Arbeitstage 4.231765

131.64 €

1 6 Arbeitstage 4.331765

131.64 €

1 6 Arbeitstage 4.431765

131.64 €

1 6 Arbeitstage 4.531765

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.638765

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.738765

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.838765

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.938765

102.40 €

1 6 Arbeitstage 538765

103.49 €

1 6 Arbeitstage 5.139816

103.49 €

1 6 Arbeitstage 5.239816

103.49 €

1 6 Arbeitstage 5.339816

103.49 €

1 6 Arbeitstage 5.439816

103.49 €

1 6 Arbeitstage 5.539816

108.52 €

1 6 Arbeitstage 5.641816

108.52 €

1 6 Arbeitstage 5.741816

105.63 €

1 6 Arbeitstage 5.841816

108.52 €

1 6 Arbeitstage 5.941816

108.52 €

1 6 Arbeitstage 641816

105.63 €

1 6 Arbeitstage 6.142837

108.52 €

1 6 Arbeitstage 6.242837

108.52 €

1 6 Arbeitstage 6.342837

108.52 €

1 6 Arbeitstage 6.442837

108.52 €

1 6 Arbeitstage 6.542837

114.29 €

1 6 Arbeitstage 6.643837

111.24 €

1 6 Arbeitstage 6.743837

114.29 €

1 6 Arbeitstage 6.843837

114.29 €

1 6 Arbeitstage 6.943837

114.29 €

1 6 Arbeitstage 743837

122.21 €

1 6 Arbeitstage 7.145908

122.21 €

1 6 Arbeitstage 7.245908

122.21 €

1 6 Arbeitstage 7.345908

122.21 €

1 6 Arbeitstage 7.445908

122.21 €

1 6 Arbeitstage 7.545908

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.648908

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.748908

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.848908

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.948908

134.45 €

1 10 Arbeitstage 848908

135.89 €

1 6 Arbeitstage 8.153989

135.89 €

1 6 Arbeitstage 8.253989

135.89 €

1 6 Arbeitstage 8.353989

135.89 €

1 6 Arbeitstage 8.453989

135.89 €

1 6 Arbeitstage 8.553989

140.93 €

1 6 Arbeitstage 8.655989

140.93 €

1 6 Arbeitstage 8.755989

140.93 €

1 6 Arbeitstage 8.855989

140.93 €

1 6 Arbeitstage 8.955989

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Technischer Support