Aquabohrer-EX mit flachem Ecke AQDEXZ R-R

Aquabohrer-EX mit flachem Ecke AQDEXZ R-R
  • Mengenrabatt
[Features]
· Drill with excellent drilling performance for counterboring.
· Ideal for inclined surfaces and tap pilot hole drilling.
· Recommended for hole depth 2D (twice the diameter) or less.

(i)Hinweis

  • It is possible to drill up to 3D, but be sure to perform step processing and the like and be careful with cutting chip discharge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXZ0300-R03
AQDEXZ0330-R03
AQDEXZ0350-R03
AQDEXZ0400-R03
AQDEXZ0420-R03
AQDEXZ0450-R03
AQDEXZ0500-R03
AQDEXZ0530-R03
AQDEXZ0550-R03
AQDEXZ0600-R04
AQDEXZ0650-R04
AQDEXZ0680-R04
AQDEXZ0700-R04
AQDEXZ0750-R04
AQDEXZ0800-R04
AQDEXZ0850-R04
AQDEXZ0880-R04
AQDEXZ0900-R04
AQDEXZ0950-R04
AQDEXZ1000-R05
AQDEXZ1030-R05
AQDEXZ1050-R05
AQDEXZ1080-R05
AQDEXZ1100-R05
AQDEXZ1150-R05
AQDEXZ1200-R05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Corner R

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3145014.460.3

83.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.3155015.760.3

83.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5165016.360.3

83.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4185018.360.3

94.52 €

1 6 Arbeitstage 4.2196020.460.3

94.52 €

1 6 Arbeitstage 4.5216022.760.3

87.83 €

1 9 Arbeitstage 5236023.160.3

103.19 €

1 6 Arbeitstage 5.3246026.460.3

103.19 €

1 6 Arbeitstage 5.5256027.660.3

103.19 €

1 6 Arbeitstage 627603060.4

95.56 €

1 6 Arbeitstage 6.530703360.4

96.28 €

1 6 Arbeitstage 6.831703360.4

96.28 €

1 6 Arbeitstage 732703360.4

105.64 €

1 6 Arbeitstage 7.534703660.4

102.76 €

1 6 Arbeitstage 836703980.4

117.17 €

1 6 Arbeitstage 8.539804280.4

117.88 €

1 6 Arbeitstage 8.840804280.4

117.88 €

1 9 Arbeitstage 941804280.4

130.13 €

1 6 Arbeitstage 9.543804580.4

125.81 €

1 6 Arbeitstage 10458048100.5

145.97 €

1 6 Arbeitstage 10.3469049100.5

145.97 €

1 6 Arbeitstage 10.5489051100.5

148.85 €

1 6 Arbeitstage 10.8499051100.5

148.85 €

1 6 Arbeitstage 11509051100.5

169.02 €

1 9 Arbeitstage 11.5529054100.5

161.09 €

1 6 Arbeitstage 12549057120.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 180 Torsional Angle(°) 20 Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support