Langer gerader G-Bohrer GLD (Teilenummern)

Langer gerader G-Bohrer GLD
[Features]
· It is a coating long drill suitable for deep-hole and deep-positioning drilling in steel, stainless steel, and aluminum.

(i)Hinweis

  • Products of 3 mm or more have tangs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GLD8.3X200X125

Teilenummer
GLD8.3X200X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

138.81 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 8.3 Groove Length L(mm) 125 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Tool Material Type Kobalt HSS Overall Length L(mm) 200 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26~32° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details G Coating

Sie befinden sich auf der Seite für Langer gerader G-Bohrer GLD, die Teilenummer ist GLD8.3X200X125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLD8.3X200X125.

Technischer Support