DLC-Fräser VL-4D-DLCVL4-4D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLCVL4100-4D

Teilenummer
DLCVL4100-4D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

230.03 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 10 work material Aluminium / Kupfer Blade length (ℓ)(mm) 40
Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch Coating DLC
Shank diameter (d)(mm) 10 Overall Length (L)(mm) 90 Machining Application Seite / Nut
Torsion Angle (θ) Variable Führung Coating Details DLC Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 44~46 Outer Diameter Tolerance ±0.010

Sie befinden sich auf der Seite für DLC-Fräser VL-4D-DLCVL4-4D, die Teilenummer ist DLCVL4100-4D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DLCVL4100-4D.

Technischer Support