WELLENFÖRMIGER FRÄSER NWEX2000E / EL-Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWEX2014E
NWEX2014EL
NWEX2016E
NWEX2016EL
NWEX2018E
NWEX2018EL
NWEX2020E
NWEX2020EL
NWEX2022E
NWEX2022EL
NWEX2025E
NWEX2025EL
NWEX2028E
NWEX2028EL
NWEX2030E
NWEX2030EL
NWEX2032E
NWEX2032EL
NWEX2040E
NWEX2040EL
NWEX2050E
NWEX2063E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Details Type Shank length (ℓ2)
(mm)

172.80 €

1 6 Arbeitstage 148016125Standard Type55

207.12 €

1 6 Arbeitstage 1412016125Long Type95

214.38 €

1 6 Arbeitstage 1610016225Standard Type75

257.95 €

1 6 Arbeitstage 1614516225Long Type120

222.30 €

1 6 Arbeitstage 1810016225Standard Type75

261.90 €

1 6 Arbeitstage 1814516225Long Type120

265.21 €

1 6 Arbeitstage 2011020330Standard Type80

265.87 €

1 6 Arbeitstage 2015020240Long Type110

273.12 €

1 6 Arbeitstage 2211020330Standard Type80

273.12 €

1 6 Arbeitstage 2215020230Long Type120

307.46 €

1 6 Arbeitstage 2512025435Standard Type85

289.63 €

1 6 Arbeitstage 2517025250Long Type120

314.72 €

1 6 Arbeitstage 2812025435Standard Type85

285.12 €

1 6 Arbeitstage 2817025230Long Type140

329.90 €

1 6 Arbeitstage 3012025435Standard Type85

316.04 €

1 6 Arbeitstage 3017025230Long Type140

364.22 €

1 6 Arbeitstage 3213032540Standard Type90

324.61 €

1 6 Arbeitstage 3218032260Long Type120

486.34 €

1 6 Arbeitstage 4015032630Standard Type120

438.15 €

1 6 Arbeitstage 4018032230Long Type150

515.38 €

1 6 Arbeitstage 5015032730Standard Type120

588.66 €

1 6 Arbeitstage 6315032830Standard Type120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff Blade Length 10

Technischer Support