WELLIGER FRÄSER NWEX3000E / ES / EL / E-C / N-C-Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWEX3025E
NWEX3025E-20
NWEX3025EL
NWEX3028E
NWEX3028EL
NWEX3030E
NWEX3030EL
NWEX3032E
NWEX3032E-25
NWEX3032EL
NWEX3035E
NWEX3035EL
NWEX3040E
NWEX3040E-C
NWEX3040EL
NWEX3050E
NWEX3050E-C
NWEX3050ES
NWEX3050ES-42
NWEX3050ES-C
NWEX3050ES-C-42
NWEX3063E
NWEX3063E-C
NWEX3063ES
NWEX3063ES-42
NWEX3063ES-C
NWEX3063ES-C-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank Type Shank length (ℓ2)
(mm)

202.50 €

1 6 Arbeitstage 2512025235Standard Type85

202.50 €

1 8 Arbeitstage 2512020235Standard Type85

222.30 €

1 6 Arbeitstage 2517025250Long Type120

207.78 €

1 6 Arbeitstage 2812025235Standard Type85

227.58 €

1 6 Arbeitstage 2817025250Long Type120

242.77 €

1 6 Arbeitstage 3013025340Standard Type90

240.13 €

1 6 Arbeitstage 3018025260Long Type120

246.06 €

1 6 Arbeitstage 3213032340Standard Type90

246.06 €

1 8 Arbeitstage 3213025340Standard Type90

246.73 €

1 6 Arbeitstage 3218032260Long Type120

255.31 €

1 6 Arbeitstage 3513032340Standard Type90

254.64 €

1 6 Arbeitstage 3518032260Long Type120

302.84 €

1 6 Arbeitstage 4017032450Standard Type120

273.79 €

1 8 Arbeitstage 4017032350Die milling type120

267.19 €

1 6 Arbeitstage 4022032280Long Type140

317.35 €

1 6 Arbeitstage 5017032550Standard Type120

297.55 €

1 8 Arbeitstage 5017032350Die milling type120

309.44 €

1 6 Arbeitstage 5013532525Short Type110

309.44 €

1 8 Arbeitstage 5013542525Short Type110

289.63 €

1 8 Arbeitstage 5013532325Short engraving type110

289.63 €

1 8 Arbeitstage 5013542325Short engraving type110

373.46 €

1 6 Arbeitstage 6317032650Standard Type120

324.61 €

1 8 Arbeitstage 6317032450Die milling type120

361.58 €

1 6 Arbeitstage 6313532625Short Type110

361.58 €

1 8 Arbeitstage 6313542625Short Type110

313.39 €

1 8 Arbeitstage 6313532425Short engraving type110

313.39 €

1 8 Arbeitstage 6313542425Short engraving type110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff

Technischer Support