Tohnichi Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung

Tohnichi Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung
[Features]
· When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound lets the user know when tightening is complete.
· The ratchet head has 24 teeth and a 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions.
· The torque value can be changed easily with the built-in adjustment handle.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Adjustment Range (N·m): 800.0 - 2,800.0
· Insertion Angle (mm): 38.1 (Through hole)
· Overall length (mm): 2405
· Minimum scale (N·m): 20.00
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right
· JAN code: 4571141276464
· Trusco code: 821-9270
· Mass: 23.7 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QLE2800N2

Teilenummer
QLE2800N2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,938.45 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Tohnichi Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung, die Teilenummer ist QLE2800N2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QLE2800N2.

Technischer Support