Hersteller-Teilenummer: SR1806-36
Marke: NEWREGISTON
Preis: 9.40 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Outer diameter Dimensions: 180 mm
Inner Diameter Dimension: 22 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR1806-36
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Edelstahl / Aluminium | Particle Size(#) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72(4300m/min) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibe „Super Red“, die Teilenummer ist SR1806-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR1806-36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SR1056-36 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.69 € | 25 | 5 Arbeitstage | 105 | 15 |