„High Super Red“ (Schleifscheibe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSR1806-36

Teilenummer
HSR1806-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.13 €

25 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Particle Size(#) 36 Maximum operating rotation speed(m/s) 80(4800m/min)

Sie befinden sich auf der Seite für „High Super Red“ (Schleifscheibe), die Teilenummer ist HSR1806-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSR1806-36.

Technischer Support