Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCB-340
Product Type | Box, Schachtel | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 340×270×270 | Maximum Stored Mass(kg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4991068152052 | Mass(g) | 900 | Material | Main Body: Polyester; Base Panel Core Material: Polyethylene; Movable Frame/Green Core Material: Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Astage, Tool Carry Box, die Teilenummer ist TCB-340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCB-340.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften