• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotary Action-Griff

Rotary Action-Griff
[Features]
· Can use 6.35 mm shaft bits.
· The tip is a one-touch chuck type which stops tool bits from falling out.
· The T-bar can be moved and attached/removed.
· The shaft portion rotates while the handle portion remains in the grip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7150

Teilenummer
7150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.81 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Single Product/Set Classification Einzelstück Details Type Works with 6.35 mm shaft
Overall Length(mm) 200 JAN Code 4906842220339 Trusco Code 770-6120
Accessory Stabilizing Handle Mass 220g

Sie befinden sich auf der Seite für Rotary Action-Griff, die Teilenummer ist 7150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7150.

Technischer Support