Digitaler Drehmomentschlüssel, CTB2 / CTB2-G

Digitaler Drehmomentschlüssel, CTB2 / CTB2-G
[Features]
· A torque wrench for the re-tightening inspection of tightened screws.
· Uses the Tohnichi original new additional tightening torque measurement algorithm "T-point method". (*PAT.PEND)
· The additional tightening torque can be measured without individual variability.
· 999 internal memory data events, output with RS232C.
· Head exchangeable type enables use of wrenches, ring wrenches, etc. to suit various purposes.
· Can be securely used in the EU region as well.
· ISO 6789 Type I Class C calibration procedure compliant.
[Applications]
· For additional tightening inspection.

(i)Hinweis

  • The image is a representative product image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTB850N2X32D

Teilenummer
CTB850N2X32D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2,845.09 €

1 13 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Digitale Ausführung Drehmoment-Einstellbereich(N·m) 170~850 Minimaler Schulabschluss(N·m) 1
Kopf Auswechselbar Verfügbar Gesamtlänge(mm) 1387 Lastrichtung Links/rechts
Drehmoment Präzision(±%) 1 Ausführungsdetails Torque wrench for re-tightening inspection - charging type Passender Ersatzkopf 32D
Masse(g) 5140 Stromversorgung Nickel metal hydride battery dedicated pack Zubehör Battery Pack BP-5, Charger, Each QH

Technischer Support