Drehmomentschlüssel, Signal-Ausführung, CL / CLE2

Drehmomentschlüssel, Signal-Ausführung, CL / CLE2
[Features]
· Head exchangeable type.
· A cost-saving torque wrench that can exchange heads according to the application, including wrenches, ring wrenches, ratchets, and hex heads, all with a single torque wrench.
· When the set torque is reached, the toggle operates, and a light, clear signal sound lets the user know when tightening is complete.
· The torque can be changed easily using the scale.
· Can be securely used in the EU region as well. ISO 6789 Type II Class A calibration procedure compliant.
[Applications]
· For tightening various screws for assembly and mass production.

(i)Hinweis

  • The image is a representative product image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL5NX8D

Teilenummer
CL5NX8D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.31 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorgegebene Form Drehmoment-Einstellbereich(N·m) 1–5 Minimaler Schulabschluss(N·m) 0.05
Kopf Auswechselbar Verfügbar Gesamtlänge(mm) 173.5 Lastrichtung Rechts
Drehmoment Präzision(±%) 3 Ausführungsdetails Signal type torque wrench Passender Ersatzkopf 8D
Masse(g) 240 Spezifikationen With Scale

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel, Signal-Ausführung, CL / CLE2, die Teilenummer ist CL5NX8D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL5NX8D.

Technischer Support