Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
シングルカット
型番:23015~23021
シングルカット
型番:23022~23028
ダブルカット
型番:23037
シングルカット
型番:23041
シングルカット
型番:23082~23084
ダイヤカット
型番:23091
シングルカット
型番:23123~23126
シングルカット
型番:23131~23135
チップカット
型番:23171~23177
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schneide Spitzenform | Form | Schneidendurchmesser (mm) | Schneide Länge (mm) | Max. Drehzahl (U/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | 0,6 | - | 100000 | ||
13.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | - | - | 100000 | ||
15.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | 0,9 | - | 100000 | ||
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | - | - | 100000 | ||
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | 1,4 | - | 100000 | ||
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | 1,6 | - | 80000 | ||
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | 1,8 | - | 80000 | ||
34.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | 3,1 | - | 80000 | ||
46.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Ausführung mit Kugel | - | - | 70000 | ||
51.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Ausführung mit Kugel | - | - | 55000 | ||
19.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | 1 | 4 | 100000 | ||
15.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinderausführung | - | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinderausführung | 1,4 | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinderausführung | 1,8 | - | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinderausführung | - | - | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 3,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 1 | 4 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 1,4 | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 1,8 | - | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | 1,4 | 4,5 | 100000 | ||
13.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinderausführung | - | 4,5 | 100000 | |
13.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinderausführung | - | - | 100000 | |
15.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 3,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 1 | 4 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 1,4 | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 1,8 | - | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | 2,1 | - | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 1 | 4 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | - | 4,5 | 100000 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | 1,4 | 4,5 | 100000 | ||
36.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 17 | 80000 | ||
46.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | - | 80000 | ||
48.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | - | - | 40000 | ||
48.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | - | 40000 | ||
48.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | 12,5 | 40000 | ||
48.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Baumform | - | - | 40000 | ||
48.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Umgekehrt Kegelförmig | - | - | 40000 | ||
42.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | - | - | 40000 | ||
34.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | - | 8 | 80000 | ||
36.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | - | - | 80000 | ||
37.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Punkttyp | - | 15 | 80000 | ||
40.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 15 | 80000 | ||
52.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | 3,1 | - | 80000 | ||
56.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Abgerundete Holzspitze | - | - | 80000 | ||
52.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | - | 40000 | ||
52.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Abgerundete Holzspitze | - | - | 40000 | ||
52.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Umgekehrt Kegelförmig | - | - | 40000 | ||
34.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | 8 | 80000 | ||
42.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegelschneidspitze Typ | - | 15 | 80000 | ||
58.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | - | 40000 | ||
58.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Abgerundete Holzspitze | - | - | 40000 | ||
58.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Zylinder mit runder Spitze | - | - | 40000 | ||
46.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | - | - | 40000 | ||
48.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Kegel abgerundet Typ der Spitze | 7 | - | 40000 |
Loading...
Material der Dusche | Vollständig aus Hartmetall | Wellendurchmesser(mm) | 2,34 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schneide Spitzenform
Form
Schneidendurchmesser(mm)
Schneide Länge(mm)
Max. Drehzahl(U/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften