911L-HM9D Schlüsselhalter

911L-HM9D Schlüsselhalter
  • Mengenrabatt
Schlüsselhalter mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

46797

Teilenummer
46797
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt: A/F 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Sie befinden sich auf der Seite für 911L-HM9D Schlüsselhalter, die Teilenummer ist 46797.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 46797.

Technischer Support