Schäkel, geschweift

Schäkel, geschweift
  • Mengenrabatt
Hochfeste, geschweifte Schäkel GN 585 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL). Die geschweifte Form eignet sich besonders für Anwendungen mit Mehrfachbelegung der Schäkel.
Nenngröße und Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden.
Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
585-6-A
585-6-B
585-8-A
585-8-B
585-10-A
585-10-B
585-11-A
585-11-B
585-13-A
585-13-B
585-16-A
585-16-B
585-19-A
585-19-B
585-22-A
585-22-B
585-25-A
585-25-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Typ

2.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6A- mit Stehbolzen

3.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6B- Schraube mit Mutter und Splint

3.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8A- mit Stehbolzen

3.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8B- Schraube mit Mutter und Splint

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A- mit Stehbolzen

5.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10B- Schraube mit Mutter und Splint

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11A- mit Stehbolzen

6.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11B- Schraube mit Mutter und Splint

6.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13A- mit Stehbolzen

7.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13B- Schraube mit Mutter und Splint

12.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16A- mit Stehbolzen

14.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16B- Schraube mit Mutter und Splint

18.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19A- mit Stehbolzen

20.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19B- Schraube mit Mutter und Splint

28.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22A- mit Stehbolzen

30.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22B- Schraube mit Mutter und Splint

41.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25A- mit Stehbolzen

44.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25B- Schraube mit Mutter und Splint

Loading...

  1. 1

Technischer Support