Edelstahl-Pendelelemente, einstellbar

Edelstahl-Pendelelemente, einstellbar
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Pendelelemente GN 709.35 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.
Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
709.35-13-M8-B
709.35-13-M8-BR
709.35-17-M10-B
709.35-17-M10-BR
709.35-17-M12-B
709.35-17-M12-BR
709.35-24-M16-B
709.35-24-M16-BR
709.35-30-M20-B
709.35-30-M20-BR
709.35-36-M24-B
709.35-36-M24-BR
709.35-46-M30X1,​5-B
709.35-46-M30X1,​5-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

72.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

97.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

97.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

103.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

134.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

178.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

232.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

230.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

303.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

322.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

425.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support