Edelstahl-Pendelelemente

Edelstahl-Pendelelemente
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Pendelelemente GN 709.25 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.
Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
709.25-12-B
709.25-12-BR
709.25-18-B
709.25-18-BR
709.25-28-B
709.25-28-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

63.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

67.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

87.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

91.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

117.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support