• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DS-02 Industrie-Stroboskop

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121179-BP

Teilenummer
121179-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
-

388.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tachometer (Kategorie) Industrielles Stroboskop Drehgeschwindigkeit (optisch)(rpm) 60 - 32000 rpm Berührungslose Lesebereich - Geschwindigkeit(rpm) 60 - 32000
Produktgröße (Höhe)(mm) 120 Produktgröße (Breite)(mm) 120 Drehzahl optisch (max.)(rpm) 32000
Drehzahl optisch (min.)(rpm) 60 Geschwindigkeitsauflösung 0.1 Gewicht(g) 1
Betriebsspannung 4 NiMh-Akku, Netzadapter 9 V/DC.3 Ma Drehzahlgenauigkeit ± 0,05% + 1 Digit Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Anzeige (Details) 5-Wege LED-Anzeige Display (Prüfgeräte) LED

Sie befinden sich auf der Seite für DS-02 Industrie-Stroboskop, die Teilenummer ist 121179-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121179-BP.

Technischer Support