Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1012206-BP
Tachometer (Kategorie) | Tachometer | Drehgeschwindigkeit (optisch)(rpm) | 2 - 20000 rpm | Produktgröße (Höhe)(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 60 | Drehzahl optisch (max.)(rpm) | 20000 | Drehzahl optisch (min.)(rpm) | 2 |
Leseabstand(m) | max. 3 | Geschwindigkeitsauflösung | 0.001 | Gewicht(g) | 210 |
Betriebsspannung | 9 V Batterie | Drehzahlgenauigkeit | ±0.05 % / ±1 U/min | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Display (Prüfgeräte) | LCD |
Sie befinden sich auf der Seite für DT-30LK Drehzahlmesser, die Teilenummer ist 1012206-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1012206-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften