• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vibrations-Messgerät VBM-100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101368-BP

Teilenummer
101368-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

803.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lesebereich - Geschwindigkeit(mm/s) 0.5 - 199.9mm/s; 0.05 - 19.9cm/s; 0.02 - 7.87inch/s Grundlegende Genauigkeit(%) ± 5 Produktgröße (Höhe)(mm) 30
Produktgröße (Breite)(mm) 68 Produktgröße (Länge)(mm) 200 Lesefrequenz(kHz) 10Hz -1
Gewicht(g) 350 Netzteil (Details) 9 V Batteriepack Vibrationstester-Typ (Kategorie) Vibrationstester

Sie befinden sich auf der Seite für Vibrations-Messgerät VBM-100, die Teilenummer ist 101368-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101368-BP.

Technischer Support