• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BNC-Messleitung 114 cm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1579023-BP

Teilenummer
1579023-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Länge)(mm) 114 Kabellänge(m) 114 Max. Temperatur(°C) 70
Min. Temperatur(°C) -15 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 30
Kabelanordnung (Details) 19 × 0,18 TC × 3,0 mm + Geflecht 80 × 0,12 TC × 50 Abschirmung 80 X 0.12 TC Farbe Rot
Anschluss / Eingangstyp A BNC-Stecker Kernlayout verdreht Verbindungsmaterial Aluminium
Geflechtmaterial Kupfer Manteltyp PVC Abschirmung Geflechtabschirmung
Kabelart rund Kabeltyp (Kategorie) BNC-Messleitung Flexibilität Flexibel
Halogen frei Ja Abgeschirmt Ja

Sie befinden sich auf der Seite für BNC-Messleitung 114 cm, die Teilenummer ist 1579023-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579023-BP.

Technischer Support