• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0554 5607

Teilenummer
0554 5607
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AC-Lesebereich(A) 0 - 200 Grundlegende Genauigkeit(%) 2 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Testo Größe (Höhe)(mm) 30 Größe (Breite)(mm) 150
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 190 Artikelausführung Adapter testen Auflösung(A) 0.1
Gewicht(g) 160

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme, die Teilenummer ist 0554 5607.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0554 5607.

Technischer Support