• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherheit Aligator Klemmenset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0590 0008

Teilenummer
0590 0008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Rot Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Nennstrom(A) 10
Nennspannung(V) 600 Größe (Höhe)(mm) 95 Größe (Tiefe)(mm) 24
Größe (Breite)(mm) 46 Artikelausführung Abgreifklemme lesen Kategorie CAT III 600 V
Gewicht(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheit Aligator Klemmenset, die Teilenummer ist 0590 0008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0590 0008.

Technischer Support