Wasserdichter Gesamt-Restchlor-Tester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL200

Teilenummer
CL200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

297.89 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) 1 ºC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Chlor-Lesebereich 0,01 - 10,00 Seiten / Minute | 0,01 - 10,00 ppm
Chlormessbereich (maximal)(Seiten / Minute) 10.00 Chlormessbereich (min.)(Seiten / Minute) 0.01 Anzeige (Testausrüstung) Digital
Betriebstemperatur -0 bis + 50 °C. Spannungsversorgung (Details) 4 CR2032-Batterien Größe (Höhe)(mm) 172
Größe (Breite)(mm) 36 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 41 Artikelausführung Chlorphotometer
Lesebereich - Temperatur -5 bis + 90 °C. Lesemodell Chlor Auflösung(m) 0,01 pp
Temperatur -5 bis + 90 °C. Temperatur (maximal)(°C) +90 Temperatur (min.)(°C) -5

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Gesamt-Restchlor-Tester, die Teilenummer ist CL200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL200.

Technischer Support