Drehmoment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E.506-135S

Teilenummer
E.506-135S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

279.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN EN ISO 6789 Abtrieb 12,5 mm (1/2 ") Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 80
Artikelausführung Drehmoment Adapter Standards DIN EN 6789 Drehmoment (maximal)(Nm) 135
Drehmoment (min.)(Nm) 6.7 Genauigkeit(%) 3 Gewicht(g) 268

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment, die Teilenummer ist E.506-135S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E.506-135S.

Technischer Support