Kohlenstoff - Detektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P01651010
P01651011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsversorgung (Details)

716.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Aa Batterie (2x)

716.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 x AA-Batterien (AA)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gas - Prüfgeräte Merkmale Datenlogger-Funktion IP-Schutzart IP40 Größe (Höhe)(mm) 65.5
Größe (Breite)(mm) 125 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 32 Artikelausführung Kohlenstoff - Detektor
lesen Kategorie CAT II Lesereichweite (n) Kohlenstoff Lesereichweite 0 - 5000 Seiten / Minute
Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 5000 Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0 Auflösung(Seiten / Minute) 1
Maßeinheit CO2 | Luftfeuchtigkeit | Temperatur Gewicht(g) 190

Technischer Support