Kohlenstoff - Monoxid - Detektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01651001Z

Teilenummer
P01651001Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

501.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) 5 Genauigkeit(Seiten / Minute) 5 Spannungsversorgung (Details) 1 x 9 V Batterie
Größe (Höhe)(mm) 60.5 Größe (Breite)(mm) 237 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 38
Artikelausführung Kohlenstoff - Monoxid - Detektor Lesereichweite 0 - 1000 Seiten / Minute Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 1000
Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0 Auflösung(Seiten / Minute) 1 Maßeinheit CO
Gewicht(g) 190 Gewicht, Information inkl. Batterie

Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenstoff - Monoxid - Detektor, die Teilenummer ist P01651001Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01651001Z.

Technischer Support