Teilenummer
|
---|
J.161B |
R.161B |
R.360 |
S.161B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb (Ratschen) | Anz. der Zähne | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Verwendete | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3122|DIN ISO 3315 | 10 mm (3/8 ") | 72 | 175 | 10 mm (3/8 ") | ISO 3315. DIN 312. NF und ISO 3315 | 210 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | 72 | 119.5 | - | - | 120 | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | 60 | 120 | 6,35 mm (1/4 ") | - | 144 | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3122|DIN ISO 3315 | 12,5 mm (1/2 ") | 72 | 250 | 12,5 mm (1/2 ") | Normen ISO 3315. DIN 3122. NF ISO 3315 | 500 |
Loading...
Materialeigenschaften | satiniert | verchromt | Artikelausführung | Vorwärts- / Rückwärtsratsche |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abtrieb (Ratschen)
Anz. der Zähne
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Verwendete
Standards
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften