Tesamoll E-Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05445-100
05445-101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Modell (Herstellermodell)

13.44 €

1 3 Arbeitstage Weiß05445-100

17.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun05445-101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Selbstklebend | UV-beständig | Ozonbeständig | wetterfest Trägermaterial EPDM-Schaum
Materialstärke(mm) 4 Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 10 Größe (Breite)(mm) 9 Artikelausführung Zugluft
Serie (Klebeband) tesamoll® Dicke(mm) 4

Technischer Support