Gummidichtung Isolation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05390-00100-00

Teilenummer
05390-00100-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.19 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Selbstklebend | UV-beständig | Ozonbeständig | wetterfest Trägermaterial EPDM-Schaum
Farbe Weiß Werkstoff (Details) Kautschuk Materialstärke(mm) 5.5
Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30 Abmessungen Artikel (Länge)(m) 6
Größe (Breite)(mm) 9 Artikelausführung Zugluft Serie (Klebeband) tesamoll®
Temperaturbereich(°C) -30 - +80 Dicke(mm) 5.50 Modell (Herstellermodell) 05390-00100-00

Sie befinden sich auf der Seite für Gummidichtung Isolation, die Teilenummer ist 05390-00100-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05390-00100-00.

Technischer Support