Teilenummer
|
---|
04024-00202-04 |
51124-07-01 |
51124-08-01 |
57174-00000-01 |
57175-00000-01 |
57177-00000-00 |
57807-00000-00 |
57831-00-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Wenig Lärm | PP | Transparent | 38 | tesapack® 4024 | 04024-00202-04 | ||
18.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Extra stark | - | Transparent | 50 | tesapack® Ultra stark | 51124-07-01 | |
18.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Extra stark | - | Braun | 50 | tesapack® Ultra stark | 51124-08-01 | |
5.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| UV-beständig | PVC | Transparent | 38 | tesapack® Ultra stark | 57174-00000-01 | ||
6.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| UV-beständig | PVC | Braun | 38 | tesapack® Ultra stark | 57175-00000-01 | ||
6.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| UV-beständig | PVC | Braun | 50 | tesapack® Ultra stark | 57177-00000-00 | ||
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Hohe Zugfestigkeit| extra stark | UV-beständig | - | Transparent | 50 | tesapack® | 57807 | ||
19.27 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Extra stark | - | Klar | 50 | tesapack® | 57831-00-01 |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(m) | 66 | Artikelausführung | Verpackungs Band |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Trägermaterial
Farbe
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften