Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05643
Teilenummer
|
---|
05643 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungs-ø (mm) | Durchmesser (Senker) (mm) | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.4 | 10.4 | DIN 335-C|DIN 3126 | HSS | - | Metall | - | 6,3 mm (1/4 ") | - | ¼ " (6,3 mm) | 34 |
Loading...
Winkel(°) | 90 | Material (Bohrer) | HSS | Artikelausführung | Senken |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Senken, die Teilenummer ist 05643.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05643.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaft-ø(mm)
Bohrungs-ø(mm)
Durchmesser (Senker)(mm)
DIN-Norm
Werkstoff (Details)
Materialeignung
Schaft-ø
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05526 |
05546 |
05550 |
05644 |
05645 |
05646 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungs-ø (mm) | Durchmesser (Senker) (mm) | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 40 | DIN 335-C | HSS-Rohling | - | Metall | 80 | - | 15|15 | Zylinder | 80 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 | 6.3 | DIN 335-C | HSS TIN-beschichtet | Tin | Metall | 45 | - | 5|5 | Zylinder | 45 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.3 | 8.3 | DIN 335-C | HSS TIN-beschichtet | Tin | Metall | 50 | - | 6|6 | Zylinder | 50 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.4 | 12.4 | DIN 335-C|DIN 3126 | HSS | - | Metall | - | 6,3 mm (1/4 ") | - | ¼ " (6,3 mm) | 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16.5 | 16.5 | DIN 335-C|DIN 3126 | HSS | - | Metall | - | 6,3 mm (1/4 ") | - | ¼ " (6,3 mm) | 40 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20.5 | 20.5 | DIN 335-C|DIN 3126 | HSS | - | Metall | - | 6,3 mm (1/4 ") | - | ¼ " (6,3 mm) | 41 |