Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51140
Teilenummer
|
---|
51140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungs-ø (mm) | Durchmesser (Senker) (mm) | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.3 | 8.3 | DIN 335-C | HSS TiAIN | TiAIN | Metall | 50 | - | 6|6 | Zylinder | 50 |
Loading...
Winkel(°) | 90 | Material (Bohrer) | HSS | Artikelausführung | Senken |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Senken, die Teilenummer ist 51140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51140.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaft-ø
Bohrungs-ø(mm)
Durchmesser (Senker)(mm)
DIN-Norm
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Materialeignung
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaft-ø(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05526 |
05546 |
05550 |
51143 |
51145 |
51148 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungs-ø (mm) | Durchmesser (Senker) (mm) | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Materialeignung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schaft-ø | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 40 | DIN 335-C | HSS-Rohling | - | Metall | 80 | - | 15|15 | Zylinder | 80 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.3 | 6.3 | DIN 335-C | HSS TIN-beschichtet | Tin | Metall | 45 | - | 5|5 | Zylinder | 45 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.3 | 8.3 | DIN 335-C | HSS TIN-beschichtet | Tin | Metall | 50 | - | 6|6 | Zylinder | 50 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.4 | 10.4 | DIN 335-C | HSS TiAIN | TiAIN | Metall | 50 | - | 6|6 | Zylinder | 50 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.4 | 12.4 | DIN 335-C | HSS TiAIN | TiAIN | Metall | 56 | - | 8|8 | Zylinder | 56 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16.5 | 16.5 | DIN 335-C | HSS TiAIN | TiAIN | Metall | 60 | - | 10|10 | Zylinder | 60 |